Menu  Rechercher

Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

Ce serre-câble à clipser, à colonnette bloquante s'insère dans un trou sur un panneau de 1,6 mm | 0,063 po d'épaisseur. Il possède une entretoise de 25,4 mm de long, pour un câble compatible de 11,1 mm | 0,437 po de diamètre.
Référence Essentra :

10025932

Référence du fabricant:

SLCS-500-16-19

998 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1942 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1704 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

194,20 €

1000 x 0,1942 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Mode de montage à clipser
Diamètre maximal de câbles compatibles 11.1 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 4.8 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Spacer Height 25.4 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 110 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Matière PA
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter