Menu  Rechercher

Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 5.6 mm PA Naturel

Ce passe-câble sur colonnette bloquante maintient les fils en place, à l'écart des panneaux ou des cartes. Il permet de garder les espaces propres et dégagés, tout en protégeant les appareils électroniques sensibles des interférences. Ce passe-câble est fabriqué dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

SLCSE2-250-3-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1196 €
5000 - 9999 0,1171 €
10000 + 0,1148 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

119,60 €

1000 x 0,1196 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Mode de montage à clipser
Diamètre maximal de câbles compatibles 5.6 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 4.8 mm
Plage d'épaisseur panneau 2.0 - 4.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 110 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Matière PA
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter