SLCSE2-500-3-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1076 € |
5000 - 9999 | 0,1054 € |
10000 + | 0,1033 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Mode de montage | à clipser |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 12.0 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.472 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.8 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.189 in |
Plage d'épaisseur panneau | 2.0 - 4.0 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.079 - 0.157 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Matière | PA |