Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1315 € |
5000 - 9999 | 0,1288 € |
10000 + | 0,1263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Mode de montage | à clipser |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 5.6 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.22 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.8 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.189 in |
Plage d'épaisseur panneau | 2.0 - 4.0 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.079 - 0.157 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 110 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 230 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Matière | PA |