Menu  Rechercher

Serrure à maillons avec gâche

En stock

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
12,6835 € - 26,6353 € 1910 En stock
5,5757 € - 8,6733 € 100 En stock
16,787 € - 35,9758 € 244 En stock
6,155 € - 9,5745 € 24 En stock
6,8152 € - 14,312 € 1825 En stock
4,2304 € - 6,5807 € 2000 En stock
Sauterelle 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Acier zingué

10283912

Gamme de prix
26,6353 € - 12,6835 €

Niveaux de stock
1910 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    11
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Longueur totale
    57.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm
Sauterelle 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Acier

10283950

Gamme de prix
8,6733 € - 5,5757 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    21.0 mm
Sauterelle 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Acier

10283936

Gamme de prix
35,9758 € - 16,787 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    22.5 mm
Sauterelle 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Acier zingué

10283967

Gamme de prix
9,5745 € - 6,155 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Longueur totale
    79.0 mm
  • Largeur totale
    52.0 mm
Sauterelle 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Acier zingué

10283943

Gamme de prix
14,312 € - 6,8152 €

Niveaux de stock
1825 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
Sauterelle 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Acier zingué

10283929

Gamme de prix
6,5807 € - 4,2304 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    12
  • Hauteur totale
    26.5 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm