Menu  Rechercher

Shaft Collar One Piece Semi-Split

En cours de production

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de la collerette Taille vis Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
10210338 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Collet d’arbre 12.0 mm 30.0 mm M4 Semi-fendu

10210260


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    11.0 mm
Collet d’arbre 18.0 mm 42.0 mm M5 Semi-fendu

10210307


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    18.0 mm
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 28.0 mm 55.0 mm M6 Semi-fendu

10210345


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    28.0 mm
  • Diamètre extérieur
    55.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 40.0 mm 65.0 mm M6 Semi-fendu

10210383


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    65.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 6.0 mm 20.0 mm M3 Semi-fendu

10210239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    9.0 mm
Collet d’arbre 14.0 mm 32.0 mm M4 Semi-fendu

10210277


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    11.0 mm
Collet d’arbre 20.0 mm 42.0 mm M5 Semi-fendu

10210314


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 30.0 mm 55.0 mm M6 Semi-fendu

10210352


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    55.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 15.0 mm 36.0 mm M5 Semi-fendu

10210284


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    13.0 mm
Collet d’arbre 22.0 mm 48.0 mm M5 Semi-fendu

10210321


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    22.0 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 32.0 mm 60.0 mm M6 Semi-fendu

10210369


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    32.0 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 8.0 mm 22.0 mm M3 Semi-fendu

10210246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    9.0 mm
Collet d’arbre 10.0 mm 26.0 mm M4 Semi-fendu

10210253


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    11.0 mm
Collet d’arbre 35.0 mm 60.0 mm M6 Semi-fendu

10210376


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    35.0 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm
Collet d’arbre 16.0 mm 36.0 mm M5 Semi-fendu

10210291


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    13.0 mm
Collet d’arbre 25.0 mm 48.0 mm M5 Semi-fendu

10210338


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Semi-fendu
  • Hauteur de la collerette
    15.0 mm