Menu  Rechercher

Shaft Collar One Piece Solid

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de la collerette Taille vis Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
  • sur 2
Collet d’arbre 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10209998


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    12.0 mm
Collet d’arbre 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10210031


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    14.0 mm
Collet d’arbre 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jeu complet

10210079


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    26.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210116


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    34.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210154


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    63.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    18.0 mm
Collet d’arbre 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210192


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    80.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    18.0 mm
Collet d’arbre 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10209981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    12.0 mm
Collet d’arbre 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Jeu complet

10209967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    8.0 mm
Collet d’arbre 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10210000


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    12.0 mm
Collet d’arbre 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Jeu complet

10210048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    22.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    14.0 mm
Collet d’arbre 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210086


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    28.0 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210123


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    35.0 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210161


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    42.0 mm
  • Diamètre extérieur
    63.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    18.0 mm
Collet d’arbre 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210178


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    45.0 mm
  • Diamètre extérieur
    70.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    18.0 mm
Collet d’arbre 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Jeu complet

10210215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    70.0 mm
  • Diamètre extérieur
    100.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    20.0 mm
Collet d’arbre 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Jeu complet

10209950


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    8.0 mm
Collet d’arbre 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10210024


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    18.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    14.0 mm
Collet d’arbre 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jeu complet

10210062


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210208


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    60.0 mm
  • Diamètre extérieur
    90.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    20.0 mm
Collet d’arbre 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10210017


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    12.0 mm