Menu  Rechercher

Appui 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Noir

Palier rond à glissement en polyamide adapté à des raccords DIN H6-H7 et à des charges hautes pression, il est sans entretien.
Article de code:

103572011442

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,0521 €
50 + 4,2973 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

60,52 €

10 x 6,0521 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter