Menu  Rechercher

Soufflet 58.0 56.0 122.0 Caoutchouc

Ce soufflet pour articulations universelles simples est conçu pour protéger et étanchéifier ces articulations de transmission de puissance. Il fonctionne comme une barrière, protégeant l'articulation des impuretés, de la poussière et de l'humidité qui pourraient provoquer une usure prématurée et des dommages. Il peut être graissé pour améliorer le frottement.
Article de code:

20179953

53 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 23,62 €
10 - 19 21,26 €
20 - 39 20,08 €
40 + 17,72 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

23,62 €

1 x 23,62 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de soufflet Articulation universelle simple
Pour s'adapter au joint de diamètre extérieur 58.0
d1 56.0
d2 100.0
l1 122.0
Matière Caoutchouc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter