Menu  Rechercher

Soufflet 22.0 20.0 65.0 PVC

Ce soufflet pour articulations universelles doubles est conçu pour protéger et étanchéifier ces articulations de transmission de puissance. Il fonctionne comme une barrière, protégeant l'articulation des impuretés, de la poussière et de l'humidité qui pourraient provoquer une usure prématurée et des dommages. Il peut être graissé pour améliorer le frottement.
Code article:

20179984

53 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 16,14 €
5 - 9 14,53 €
10 - 19 13,72 €
20 + 12,11 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,14 €

1 x 16,14 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de soufflet Articulation universelle double
Pour s'adapter au joint de diamètre extérieur 22.0
d1 20.0
d2 36.0
l1 65.0
Matière PVC

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter