Menu  Rechercher

Split Bushing Bearings

En stock


Séries: SR2019

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Diamètre extérieur de la bride Épaisseur panneau minimum Hauteur d'insert Diamètre d'insert Épaisseur panneau max. Épaisseur de bride Ajouter au panier
10588116 0,336 € - 0,5228 € 221478 En stock
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Passe-fil 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Naturel

10588116

Gamme de prix
0,5228 € - 0,336 €

Niveaux de stock
221478 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    0.8 mm
  • Diamètre d'insert
    10.0 mm
  • Hauteur d'insert
    2.1 mm