Menu  Rechercher

Support d’étiquette pour tube métal 25.0 mm 2.5 mm PVC

This wire basket sign holder clips onto wire riles to display perpendicularly orientated pricing or display tags within the retail display industry.
Référence Essentra :

10388532

Référence du fabricant:

492768

2300 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3661 €
1000 - 1999 0,3495 €
2000 + 0,3122 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

36,61 €

100 x 0,3661 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polychlorure de vinyle
Orientation de l'affichage Vertical
Diamètre maximal de fil compatible 9.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 2.5 mm
Longueur totale 25.0 mm
Largeur totale 25.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter