Menu  Rechercher

Support d’étiquette pour tube métal 25.0 mm 2.0 mm PVC

This wire basket sign holder is designed to display signs or posters in the retail display or point of sale applications.
Article de code:

492771

1000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,1985 €
2000 - 3999 0,1875 €
4000 + 0,1779 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

39,70 €

200 x 0,1985 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polychlorure de vinyle
Orientation de l'affichage Parallel
Diamètre maximal de fil compatible 9.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 2.0 mm
Longueur totale 25.0 mm
Largeur totale 13.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter