Menu  Rechercher

Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 17.5 mm PA

Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Fabriqué en nylon naturel.
Article de code:

13SPRT040

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0739 €
5000 - 19999 0,0665 €
20000 + 0,0598 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

73,90 €

1000 x 0,0739 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 17.5 mm
Diamètre intérieur 2.9 mm
Compatible Thread Sizes (All) #2
Diamètre de vis 2.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre extérieur 6.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter