Menu  Rechercher

Support de blocage - Retenue

En stock

Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
92 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0481 € - 0,0594 € 499 En stock
5.0 mm
#6
4.8 mm
0,053 € - 0,0654 € 1000 En stock
2.9 mm
#2
8.0 mm
0,1189 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
25.4 mm
0,1272 € - 0,157 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
#8
12.7 mm
0,0487 € - 0,0601 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
3.2 mm
0,0489 € - 0,0604 € 2998 En stock
5.0 mm
#6
6.4 mm
0,1184 € - 0,1462 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1/4
6.4 mm
0,078 € - 0,0963 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
20.6 mm
0,0952 € - 0,119 € 8465 En stock
7.0 mm
#10
8.0 mm
0,066 € - 0,0727 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
12.7 mm
0,0611 € - 0,0755 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
19.1 mm
0,046 € - 0,0569 € 768 En stock
4.0 mm
#4
4.8 mm
0,061 € - 0,0753 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
22.2 mm
0,0588 € - 0,0726 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,0602 € - 0,0903 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
#8
14.3 mm
0,0541 € - 0,0667 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
12.7 mm
0,0551 € - 0,068 € 65 En stock
4.0 mm
#4
14.3 mm
0,0599 € - 0,0739 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
20.6 mm
0,0659 € - 0,0814 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
23.8 mm
0,0445 € - 0,0549 € 1000 En stock
4.0 mm
#4
3.2 mm
  • sur 5
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm PA

10205457

Gamme de prix
0,0594 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm PA

10205174

Gamme de prix
0,0654 € - 0,053 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 25.4 mm PA

10205884

Gamme de prix
0,179 € - 0,1189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PA

10205655

Gamme de prix
0,157 € - 0,1272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10205747

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 6.4 mm PA

10205464

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm PA

10205914

Gamme de prix
0,1462 € - 0,1184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4
  • Diamètre de vis
    5.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 20.6 mm PA

10205853

Gamme de prix
0,0963 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.6 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

10205778

Gamme de prix
0,119 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
8465 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10205204

Gamme de prix
0,0727 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 19.1 mm PA

10205549

Gamme de prix
0,0755 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PA

10205303

Gamme de prix
0,0569 € - 0,046 €

Niveaux de stock
768 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 22.2 mm PA

10205419

Gamme de prix
0,0753 € - 0,061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PA

10205396

Gamme de prix
0,0726 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm PA

10205662

Gamme de prix
0,0903 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10205358

Gamme de prix
0,0667 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm PA

10205365

Gamme de prix
0,068 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 20.6 mm PA

10205402

Gamme de prix
0,0739 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.6 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 23.8 mm PA

10205570

Gamme de prix
0,0814 € - 0,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PA

10205297

Gamme de prix
0,0549 € - 0,0445 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel