Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0621 € - 0,0767 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,0564 € - 0,0696 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0645 € | 980 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | 980 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0531 € - 0,0656 € | 48 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0565 € - 0,0697 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0978 € - 0,1207 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | 6000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0631 € - 0,0779 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0578 € - 0,0713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0532 € - 0,0657 € | 990 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.