Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

Cette entretoise à corps nervuré est dotée d'une embase à clipser munie d'ailettes pour une stabilité accrue et d'un dessus plat. Idéale pour les cartes qui n'ont pas besoin d'être fixées ou les cartes plus grandes qui nécessitent un soutien supplémentaire. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Référence Essentra :

10021910

Référence du fabricant:

PS-3-01

17000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 999 0,1633 €
1000 - 4999 0,1602 €
5000 - 4999 0,1492 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 9999 0,1422 €
10000 - 19999 0,1395 €
20000 - 19999 0,1315 €
20000 + 0,134 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Largeur totale 14.3 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.0 mm
Longueur entretoise 4.8 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter