Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 HB Naturel

Ces supports de carte de circuit imprimé de base adhésifs éliminent le besoin d'un trou de montage sur le châssis, parfaits pour soulager le poids des circuits imprimés plus grands.
Référence Essentra :

10316405

Référence du fabricant:

PSC-1

3472 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 999 0,2252 €
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 4999 0,2069 €
5000 - 9999 0,2031 €
10000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1957 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

221,00 €

1000 x 0,221 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 10.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Largeur totale 14.3 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.0 mm
Longueur entretoise 9.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Standard UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter