10022429
PSM-6-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 999 | 0,2323 € |
1000 - 4999 | 0,228 € |
5000 - 4999 | 0,2168 € |
5000 - 9999 | 0,2128 € |
10000 - 9999 | 0,2041 € |
10000 + | 0,2003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à plat |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Diamètre du corps | 4.4 mm |
Diamètre du corps | 0.173 in |
Diamètre trou B | 3.2 mm |
Diamètre trou B | 0.126 in |
Largeur totale | 9.5 mm |
Largeur totale | 0.374 in |
Épaisseur panneau Plage B | 0.8 - 2.0 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.030 - 0.079 in |
Longueur entretoise | 9.5 mm |
Longueur entretoise | 0.374 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Standard | RoHS |
Standard | Réglementation REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.