Menu  Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,06 € - 0,0667 € 21000 En stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,134 € - 0,1633 € 3000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,21 € - 0,2435 € 5000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0648 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,134 € - 0,1633 € 5000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,214 € - 0,2435 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0279 € - 0,031 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0767 € - 0,0852 € 3000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2003 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,2003 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1315 € - 0,1633 € 17000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1315 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0419 € 121000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2003 € - 0,2323 € 1000 En stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0603 € - 0,067 € 1000 En stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022412

Gamme de prix
0,0667 € - 0,06 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021880

Gamme de prix
0,1633 € - 0,134 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021927

Gamme de prix
0,2435 € - 0,21 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021897

Gamme de prix
0,072 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021866

Gamme de prix
0,1633 € - 0,134 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
0,2435 € - 0,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021941

Gamme de prix
0,031 € - 0,0279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021989

Gamme de prix
0,0852 € - 0,0767 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022382

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022429

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021910

Gamme de prix
0,1633 € - 0,134 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021958

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021873

Gamme de prix
0,0419 € - 0,0377 €

Niveaux de stock
121000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022399

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
0,067 € - 0,0603 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm