Menu  Rechercher

Support de lentille LED 5.0 mm (Øt) Noir PA

Ce produit est doté d'un joint torique en caoutchouc qui assure une protection contre la poussière et l'eau. Il est livré en paquet standard de 250 unités.
Article de code:

014003011402

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,0513 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

12,83 €

250 x 0,0513 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de composant LED Housing
Matière complète Polyamide 66
Diamètre du corps 5.0 mm
Ø tête 3.0 mm
Ø trou 5.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter