Menu  Rechercher

Support de lentille LED 4.5 mm (Øt) Noir PA

Article de code:

014004011402

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,0371 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

9,28 €

250 x 0,0371 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de composant LED Housing
Matière complète Polyamide 66
Diamètre du corps 4.5 mm
Ø tête 3.0 mm
Ø trou 4.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter