Menu  Rechercher

Support de lentille LED 7.0 mm (Øt) Noir PA

Référence Essentra :

10324677

Référence du fabricant:

014020011402

7750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,0742 €
1250 + 0,0668 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

18,55 €

250 x 0,0742 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de composant LED Retaining Ring
Matière complète Polyamide 66
Diamètre du corps 7.0 mm
Ø tête 5.0 mm
Ø trou 7.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter