Menu  Rechercher

Montage LED 6.3 mm (Øt) PA Noir

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Code article:

27LEDH01

999 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1609 €
5000 + 0,1193 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

160,90 €

1000 x 0,1609 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Diamètre maximal du trou 6.3 mm
Diamètre minimal du trou 6.1 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter