Menu  Rechercher

Support PCB à clipser

En stock

Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
4000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
6000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
41 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
10000502 1000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
44000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
4910 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
1000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
10000335 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
930 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
11000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
18000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000472


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000571


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000618


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000489


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000588


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000595


Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000502


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000632


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000328


Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000304


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000342


Niveaux de stock
4910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000311


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000335


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000496


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000625


Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000601


Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10000649


Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm