Menu  Rechercher

Support perpendiculaire au porte-étiquette 25.0 mm T1 PVC

This perpendicular shelf edge ticket fixing clip is designed to allow display signs or posters to be displayed at custom angles. Can be used within the retail display or point of sale applications.
Référence Essentra :

10388549

Référence du fabricant:

492769

21900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,2636 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

26,36 €

100 x 0,2636 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type 90 Degree Shelf Ticket Fixing
Orientation d'affichage Horizontale
Type de fixation Installation par pression
Mode de montage À clipser
Matière complète Polychlorure de vinyle
Couleur Transparent
Longueur totale 25.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter