Menu  Rechercher

Supports amortisseurs KPR

En stock

Pieds anti-vibration, composés d'un boîtier en acier galvanisé ST37 et d'un moulage en caoutchouc naturel. Ces supports amortisseurs ont une dureté de caoutchouc de 60 Shore. Des options de sécurité en cas de rupture sont également disponibles dans la gamme. Ces supports sont disponibles dans un large éventail de modèles et de tailles de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Hauteur de la base Ø trou Hauteur totale Diamètre base Ajouter au panier
59 En stock
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
4 En stock
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
12 En stock
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
8 En stock
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
Demander le délai de livraison ici
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
16 En stock
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
6 En stock
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
2 En stock
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
19 En stock
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Support anti-vibration 62.0 mm 30.0 mm

10216378


Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 92.0 mm 45.0 mm

10216408


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 160.0 mm 60.0 mm

10216453


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 48.0 mm 23.0 mm

10216354


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 101.0 mm 38.0 mm

10216415


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 92.0 mm 45.0 mm

10216392


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 106.0 mm 38.0 mm

10216446


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 101.0 mm 38.0 mm

10216422


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 48.0 mm 23.0 mm

10216361


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 106.0 mm 38.0 mm

10216439


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 160.0 mm 60.0 mm

10216460


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 62.0 mm 30.0 mm

10216385


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc