Menu  Rechercher

Supports d'extrémité d'arbre

En cours de production

Les supports d’extrémité d’arbre apportent aux arbres linéaires stabilité, alignement et soutien. Ces composants sont destinés à maintenir fermement en place des diamètres d’arbre standard tout en permettant un mouvement lisse et précis de la douille.

Ils maintiennent fermement l'arbre en place, en limitant le mouvement latéral ou radial qui pourrait provoquer un mauvais alignement ou entraîner une usure excessive.

Ils sont utilisés dans les applications incluant les machines-outils, les dispositifs médicaux et les équipements d'automatisation industrielle.

  • Apportent aux arbres linéaires stabilité, alignement et support.
  • Maintiennent fermement l’arbre en place, en limitant le mouvement latéral ou radial.
  • Ils sont utilisés dans les machines-outils, les dispositifs médicaux et les équipements d’automatisation industrielle.
Matière: Aluminium Séries: SRL1779.AL, SRL1779.08

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W1 d1 h2 h4 h6 h1 h3 Ajouter au panier
6,02 € - 8,60 € Demander le délai de livraison ici
21.0
13.0
5.5
23.0
6.0
38.0
M4
7,40 € - 10,57 € Demander le délai de livraison ici
24.0
16.0
5.5
27.0
8.0
44.0
M4
5,12 € - 7,31 € Demander le délai de livraison ici
21.0
10.0
5.5
20.0
6.0
32.8
M4
5,12 € - 7,31 € Demander le délai de livraison ici
21.0
8.0
5.5
20.0
6.0
32.8
M4
11,19 € - 15,99 € Demander le délai de livraison ici
49.0
35.0
11.0
50.0
15.0
85.0
M8
15,41 € - 22,02 € Demander le délai de livraison ici
57.0
40.0
11.0
60.0
15.0
96.0
M8
10,15 € - 14,50 € Demander le délai de livraison ici
42.0
30.0
9.0
42.0
12.0
70.0
M6
8,93 € - 12,76 € Demander le délai de livraison ici
35.0
25.0
6.6
35.0
12.0
60.0
M6
6,02 € - 8,60 € Demander le délai de livraison ici
21.0
12.0
5.5
23.0
6.0
38.0
M4
8,20 € - 11,71 € Demander le délai de livraison ici
30.0
20.0
6.6
31.0
10.0
51.0
M5
Support d'extrémité d'arbre 13.0 M4 38.0 Aluminium

20272821

Gamme de prix
8,60 € - 6,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    13.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    38.0
  • h4
    23.0
Support d'extrémité d'arbre 16.0 M4 44.0 Aluminium

20272838

Gamme de prix
10,57 € - 7,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    44.0
  • h4
    27.0
Support d'extrémité d'arbre 10.0 M4 32.8 Aluminium

20272807

Gamme de prix
7,31 € - 5,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    32.8
  • h4
    20.0
Support d'extrémité d'arbre 8.0 M4 32.8 Aluminium

20272890

Gamme de prix
7,31 € - 5,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    32.8
  • h4
    20.0
Support d'extrémité d'arbre 35.0 M8 85.0 Aluminium

20272876

Gamme de prix
15,99 € - 11,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    35.0
  • h2
    11.0
  • h3
    M8
  • h1
    85.0
  • h4
    50.0
Support d'extrémité d'arbre 40.0 M8 96.0 Aluminium

20272883

Gamme de prix
22,02 € - 15,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    40.0
  • h2
    11.0
  • h3
    M8
  • h1
    96.0
  • h4
    60.0
Support d'extrémité d'arbre 30.0 M6 70.0 Aluminium

20272869

Gamme de prix
14,50 € - 10,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    30.0
  • h2
    9.0
  • h3
    M6
  • h1
    70.0
  • h4
    42.0
Support d'extrémité d'arbre 25.0 M6 60.0 Aluminium

20272852

Gamme de prix
12,76 € - 8,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    25.0
  • h2
    6.6
  • h3
    M6
  • h1
    60.0
  • h4
    35.0
Support d'extrémité d'arbre 12.0 M4 38.0 Aluminium

20272814

Gamme de prix
8,60 € - 6,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • h2
    5.5
  • h3
    M4
  • h1
    38.0
  • h4
    23.0
Support d'extrémité d'arbre 20.0 M5 51.0 Aluminium

20272845

Gamme de prix
11,71 € - 8,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • h2
    6.6
  • h3
    M5
  • h1
    51.0
  • h4
    31.0