Menu  Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2548 € - 0,2914 € 4000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2548 € - 0,2914 € 11000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1586 € - 0,1813 € 2000 En stock
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1637 € - 0,1774 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1591 € - 0,1768 € 3000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,175 € - 0,1829 € 1000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,1352 € - 0,1542 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1352 € - 0,1542 € 3668 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,1352 € - 0,1542 € 16665 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,1586 € - 0,1813 € 2975 En stock
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,1352 € - 0,1542 € 4000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1352 € - 0,1542 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1352 € - 0,1542 € 12566 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1637 € - 0,1774 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1352 € - 0,1542 € 3000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1637 € - 0,1774 € 6998 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1793 € - 0,1992 € 2000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,1793 € - 0,1992 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1587 € - 0,1764 € 3305 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1586 € - 0,1813 € 5343 En stock
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Gamme de prix
0,1813 € - 0,1586 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10112373

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1637 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Gamme de prix
0,1768 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Gamme de prix
0,1829 € - 0,175 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10022085

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10022122

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
3668 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
16665 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10022047

Gamme de prix
0,1813 € - 0,1586 €

Niveaux de stock
2975 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
12566 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10022078

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-0

10112380

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1637 €

Niveaux de stock
6998 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1587 €

Niveaux de stock
3305 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10022016

Gamme de prix
0,1813 € - 0,1586 €

Niveaux de stock
5343 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm