Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR2712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Largeur de base | Longueur de la base | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3799 € - 0,4103 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,228 € - 0,3261 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2653 € - 0,3827 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2307 € - 0,333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,228 € - 0,3261 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2625 € - 0,373 € | 16405 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8484 € - 0,9907 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,2501 € - 0,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2501 € - 0,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2501 € - 0,2846 € | 9600 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2501 € - 0,2846 € | 4512 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,257 € | 256000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2252 € - 0,257 € | 13000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8857 € - 2,5977 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,21 € - 0,239 € | 88000 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,21 € - 0,239 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2584 € - 0,3675 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,228 € - 0,3261 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2625 € - 0,373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,2542 € - 0,3606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.