Menu  Rechercher

Entretoise à visser 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturel

Cette entretoise possède une fixation inférieure auto-taraudée unique. Le trou fileté sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M3 (n° 4).
Référence Essentra :

10161210

Référence du fabricant:

MSPMST-8-01

595 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1644 €
5000 + 0,148 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

164,40 €

1000 x 0,1644 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) #4,M3
Distance à plat 4.7 mm
Diamètre trou A 3.2 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Longueur filetage 4.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur de tête de verrouillage A 3.8 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter