Menu  Rechercher

Entretoise à visser 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturel

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole.
Référence Essentra :

10170335

Référence du fabricant:

SCBSST-8-01

35000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,146 €
5000 + 0,1314 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

146,00 €

1000 x 0,146 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) #8,M4
Distance à plat 7.9 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Longueur filetage 6.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter