Menu  Rechercher

Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

Cette embase à arête métallique est fabriquée avec une combinaison de nylon noir et d'acier à ressort. L'embrase offre une fixation permanente du lien de serrage pour toutes les applications sur plaque.
Référence Essentra :

10300480

Référence du fabricant:

550247

700 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3841 €
500 - 999 0,3454 €
1000 + 0,2887 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

38,41 €

100 x 0,3841 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Montage sur bord
Caractéristiques spéciales Embase pour collier uniquement
Plage de largeurs des serre-câbles compatibles 4.8 mm
Hauteur totale 15.6 mm
Largeur totale 13.9 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; inox
Matière de la poignée Acier inoxydable 302
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter