10300558
550255
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,7033 € |
500 - 999 | 0,6314 € |
1000 + | 0,5264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Mode de montage | Montage sur bord |
Caractéristiques spéciales | Un lien de serrage est préinstallé |
Longueur de câble | 200.0 mm |
Longueur de câble | 7.874 in |
Plage de largeurs des serre-câbles compatibles | 4.8 mm |
Plage de largeurs des serre-câbles compatibles | 0.189 in |
Hauteur totale | 18.8 mm |
Hauteur totale | 0.74 in |
Largeur totale | 15.1 mm |
Largeur totale | 0.594 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 ; inox |
Matière de la poignée | Acier inoxydable 302 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.