Menu  Rechercher

Support CI fixation en angle 12.7 mm Fixation à filetage femelle

Le support de circuit imprimé pour bord de carte à montage à l’aide de vis ne nécessite pas de fentes ou de trous sur le circuit, pour une densité maximale de composants. Peut être monté sur l’angle ou le bord du circuit imprimé en fonction de l’orientation des supports. Se monte sur un châssis à l’aide d’une vis auto-taraudeuse n°6 ou M3,5.
Article de code:

TCEHCBS-8-01

310 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2086 €
5000 - 9999 0,1906 €
10000 + 0,181 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

208,60 €

1000 x 0,2086 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage femelle
Caractéristiques spéciales Vis auto-taraudeuse
Diamètre trou B 3.1 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter