Menu  Rechercher

Entretoise à visser 14.3 mm PA

Cette entretoise non verrouillable à nez de baïonnette dispose d'un corps nervuré et d'un filetage femelle sur la partie inférieure pour vissage sur une carte de base ou un panneau. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V2
Référence Essentra :

10119891

Référence du fabricant:

100114300002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3224 €
500 - 999 0,2295 €
1000 + 0,1774 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

32,24 €

100 x 0,3224 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) M4
Diamètre trou A 4.0 mm
Longueur entretoise 14.3 mm
Longueur filetage 6.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 1
Hauteur de tête de verrouillage A 9.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter