Menu  Rechercher

Support à visser 9.5 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

Cette entretoise verrouillable à nez de baïonnette dispose d'un corps nervuré et d'un filetage femelle sur la partie inférieure pour vissage sur une carte de base ou un panneau. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

LCBS-TF-M4-6-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2558 €
5000 - 9999 0,2367 €
10000 + 0,224 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

255,80 €

1000 x 0,2558 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage femelle
Compatible Thread Sizes (All) M4
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Longueur entretoise 9.5 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter