Menu  Rechercher

Entretoise à visser 12.7 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Référence Essentra :

10109182

Référence du fabricant:

LCBS-TM-8-19

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0713 €
5000 + 0,0642 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

71,30 €

1000 x 0,0713 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) #6-32
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Longueur filetage 7.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Forme 1
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter