Menu  Rechercher

Entretoise à visser M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d'un corps nervuré et d'un filetage sur la partie inférieure prêt à l'emploi, pour la fixation à l'aide d'un écrou sur une carte de base ou un panneau. Sa partie supérieure est dotée d'un nez à baïonnette qui permet la fixation d'une carte de circuit imprimé. Elle est fabriquée dans une matière classée UL94 V-0.
Référence Essentra :

10016763

Référence du fabricant:

MSCBS-6-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2833 €
5000 - 9999 0,2607 €
10000 + 0,2477 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

283,30 €

1000 x 0,2833 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) M4 x 0.7
Diamètre trou A 4.0 mm
Longueur entretoise 9.5 mm
Longueur filetage 6.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Forme 2
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter