Menu  Rechercher

Entretoise à visser M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

Ce support de circuit imprimé à goujon a un corps solide et un fond fileté prêt à l'emploi pour la fixation avec un écrou sur une carte de base ou un panneau. Sa partie supérieure est dotée d'un nez à baïonnette qui permet la fixation d'une carte de circuit imprimé. Elle est fabriquée dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

MSCBSM-M4-9-19

2996 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,278 €
5000 - 9999 0,2558 €
10000 + 0,2431 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

278,00 €

1000 x 0,278 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) M4
Diamètre du corps 4.4 mm
Diamètre trou A 3.2 mm
Longueur entretoise 14.3 mm
Longueur filetage 6.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Forme 3
Hauteur de tête de verrouillage A 8.7 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter