Menu  Rechercher

Entretoise à visser M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d'un corps nervuré et d'un filetage sur la partie inférieure prêt à l'emploi, pour la fixation à l'aide d'un écrou et d'un haut verrouillable encliquetable. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Référence Essentra :

10017104

Référence du fabricant:

MSCBST-M3-8-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,214 €
5000 - 9999 0,1957 €
10000 + 0,1872 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

214,00 €

1000 x 0,214 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) M3
Diamètre du corps 4.4 mm
Diamètre trou A 2.5 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Longueur filetage 6.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur de tête de verrouillage A 2.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter