Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 4999 | 0,1239 € |
5000 - 9999 | 0,1175 € |
10000 - 19999 | 0,1115 € |
20000 + | 0,1052 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation à filetage mâle |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Diamètre trou A | 3.8 mm |
Diamètre trou A | 0.15 in |
Longueur entretoise | 6.0 mm |
Longueur entretoise | 0.236 in |
Longueur filetage | 8.0 mm |
Longueur filetage | 0.315 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Hauteur de tête de verrouillage A | 4.0 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.157 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.