Menu  Rechercher

Entretoise à visser 8.0 mm PA

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d'un corps nervuré et d'un filetage sur la partie inférieure prêt à l'emploi, pour la fixation à l'aide d'un écrou sur une carte de base ou un panneau. Sa partie supérieure est dotée d'un système de verrouillage encliquetable qui permet la fixation du circuit imprimé. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Référence Essentra :

10175446

Référence du fabricant:

TCBNS-M4-8

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1239 €
5000 - 9999 0,1175 €
10000 - 19999 0,1115 €
20000 + 0,1052 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

61,95 €

500 x 0,1239 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Compatible Thread Sizes (All) M4
Diamètre trou A 3.8 mm
Longueur entretoise 8.0 mm
Longueur filetage 8.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Hauteur de tête de verrouillage A 4.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter