HTTP Status 400 – Bad Request

Menu  Rechercher

Supports LED

En stock

Ces supports permettent de monter des LED verticalement ou à un angle de 90. Ils peuvent être montés facilement à la main. Il existe deux styles qui s'ajustent aux deux types de LED : T-1 et T-1 3/4.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Type de LED compatible Type Ajouter au panier
0,4246 € - 0,4718 € 557 En stock
3.8 mm
Support LED 90°
0,2617 € - 0,2617 € 6000 En stock
4.6 mm
LED Holder
0,1999 € - 0,2281 € Demander le délai de livraison ici
6.9 mm
LED Holder
0,5111 € - 0,88 € 3035 En stock
4.8 mm
Support LED 90°
0,4567 € - 0,8458 € 6425 En stock
3.4 mm
Support LED 90°
Montage LED 3.8 mm (Øt) PA Noir

10314043

Gamme de prix
0,4718 € - 0,4246 €

Niveaux de stock
557 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du trou
    3.8 mm
  • Diamètre total
    4.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Montage LED 4.6 mm (Øt) PA Noir

10314012

Gamme de prix
0,2617 € - 0,2617 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du trou
    4.6 mm
  • Diamètre total
    5.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Montage LED 6.9 mm (Øt) PA Noir

10314029

Gamme de prix
0,2281 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du trou
    6.9 mm
  • Diamètre total
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Montage LED 4.8 mm (Øt) PA Noir

10314050

Gamme de prix
0,88 € - 0,5111 €

Niveaux de stock
3035 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    4.8 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Montage LED 3.4 mm (Øt) PA Noir

10314036

Gamme de prix
0,8458 € - 0,4567 €

Niveaux de stock
6425 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    3.4 mm
  • Diamètre total
    4.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request