Menu  Rechercher

Support d’étagère T2 7.0 mm Acier

Ce support d'étagère monté avec robinet T4 est fabriqué en acier et peut être utilisé pour maintenir en place les étagères en verre, pour une large variété d'applications.
Article de code:

494406

4500 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,1127 €
2000 - 3999 0,1069 €
4000 + 0,1014 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

22,54 €

200 x 0,1127 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Acier nickelé
Matière d'étagères compatibles Bois
Matière Acier
Mode de montage Spigot
Matière du support d'étagère Métal
Type de support O-Rings on Cylinder

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter