Menu  Rechercher

Support pour fibres 73.1 mm (L) Noir

Clip pour fibre optique à 16 fentes, pour câble de 3 mm. Il peut être fractionné en 3 clips séparés (4+4+8). Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V0.
Référence Essentra :

10312322

Référence du fabricant:

EFA04-06-001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,9146 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

291,46 €

100 x 2,9146 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Matière complète Nylon 6/6
Quantité du paquet 100
Nombre d'encoches 16
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter