Menu  Rechercher

Support pour fibres 26.5 mm (L) Jaune

2 slot fibre clip for 4.5mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Référence Essentra :

10312797

Référence du fabricant:

EFA04-64-001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,4781 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

247,81 €

100 x 2,4781 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Mode de montage À clipser
Matière complète Polyamide 6
Quantité du paquet 100
Nombre d'encoches 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter