Menu  Rechercher

Support pour fibres 32.0 mm (L) 12 Naturel

Contiennent douze épissures de 2,7 mm ou quatre épissures de 4,2 mm. Se fixent à l’aide d’un patin adhésif fourni ou d’une vis n° 4 ou d’un rivet. Empilable. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V0.
Référence Essentra :

10316092

Référence du fabricant:

OFSH-4-1-19LA

4266 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 999 1,0684 €
1000 + 0,9616 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

53,42 €

50 x 1,0684 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser ; Adhésif
Matière complète Nylon 6/6
Nombre de positions 12
Quantité du paquet 50
Nombre d'encoches 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter