Menu  Rechercher

Support pour fibres 35.4 mm (L) 6 Naturel

Adhesive base Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes for further security. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Référence Essentra :

10316122

Référence du fabricant:

OFSH-6-3.5A

280 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 3,8269 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

38,27 €

10 x 3,8269 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Adhésif
Matière complète Polypropylène ; élastomère thermoplastique
Nombre de positions 6
Quantité du paquet 10
Nombre d'encoches 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter