Menu  Rechercher

Support pour fibres 35.6 mm (L) 12 Noir

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Référence Essentra :

10111789

Référence du fabricant:

OFSH-T-12-01BLK

353 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 2499 0,1943 €
2500 - 4999 0,1788 €
5000 + 0,1703 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

19,43 €

100 x 0,1943 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser
Hauteur totale 5.8 mm
Longueur totale 35.6 mm
Largeur totale 26.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Nombre de positions 12
Quantité du paquet 100
Nombre d'encoches 12
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter